Sie erhalten in dieser Schulung eine Einführung in die Bedienphilosophie und Berichtserstellung mit Simcenter Testlab Neo, der neuen Benutzeroberfläche für Simcenter Testlab. Diese Schulung ist Grundlage für weiterführende Simcenter Testlab Schulungen, die auf die neue Benutzeroberfläche aufbauen.
Sie werden in die Bedienoberfläche sowie die Datenstruktur von Simcenter Testlab eingeführt. Anhand von Beispielen und Übungen zeigen wir Ihnen, wie Daten anschaulich aufbereitet und in Berichte eingebunden werden. Die Nutzung von Active Pictures für Druck- & Berichtsvorlagen wird ebenso erläutert, wie die Möglichkeiten Berichte zu automatisieren.
Je nach Umfang der Fragen der Anwender, besteht optional die Möglichkeit das Erstellen von Geometriemodellen, einen Review der Digitalen Signalverarbeitung oder in Grundzügen die Messdatenerfassung mit Simcenter Testlab zu erlernen.
Diese offene Klassenraumschulung wird in unserem Schulungszentrum in Stuttgart (1-tägig) oder als mit einem Trainer durchgeführte Onlineschulung (verteilt auf 2 Vormittage) angeboten. In welchem Format sie zum jeweiligen Termin angeboten wird, können Sie in unserem ClassFinder unter Veranstaltungsort bzw. Location sehen.
Sie kann für 3 "Simcenter Training Credits" [TR-SCS-TOK] bzw. 600 "Learning Services Credits" [DE-LS-CDTS] je Teilnehmer besucht werden.
Diese Schulung wird in deutscher Sprache gehalten. Die Kursbegleitunterlagen sind in englischer Sprache.
Diese Schulung richtet sich an Personen, die neu mit Simcenter Testlab Neo arbeiten, sowie an Personen, die eine der weiterführenden Schulungen besuchen und zuvor Ihre Grundkenntnisse zu Simcenter Testlab Neo auffrischen wollen.
Grundkenntnisse der Schwingungstechnik sowie der Signalverarbeitung sind von Vorteil.
Anmerkungen zur Teilnahme an der Live! Online Version dieses Kurses:
Sie sollten über eine Internetanbindung mit mind. 16Mbit/s (empfohlen 50Mbit/s oder schneller) verfügen.
Als Arbeitsplatz empfiehlt sich ein ruhiger Platz mit 2. Display und bequemen Headset.
Während der Schulung sollten Sie, wie bei einer Präsenzschulung, Ihr Mobiltelefon und andere Störungsquellen abschalten können.
Bitte führen Sie im Vorfeld der Schulung folgende Tests durch:
Optional: